ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
SFW-BA+a Belüftungsdeckel
Doppelventil, mit Bajonett und Ölmessstab, Kunststoff Thermoplast

Material
Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).
- Abdeckung (oberer Teil): RAL 2004 orange, halbmatt, mit grafischen Symbol "Ventil".
- Gewindeanschluss (unterer Teil): schwarz, matt.
- mit Bajonettverschluss, verzinktes Stahlblech und
Dichtungsring
Gummi NBR (Perbunan).
Überdruckventil
Thermoplast mit NBR Gummi O-Ring und rostfreier Edelstahlfeder.
Öffnet sich ab 350 mbar.
Unterdruckventil
Thermoplast mit NBR Gummi O-Ring und rostfreier Edelstahlfeder. Öffnet sich bei rund 0.03 bar.
Luftfilter
PU-Schaum, Polyurethan (Polyester), mit Filterfeinheit 40 µm.
Ölmessstab
Stahl phosphatiert. Auf Nachfrage kann der Ölmessstab auch in unterschiedlichen Längen und/oder mit Mind./Max. Kennzeichnungen geliefert werden.
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Eigenschaften
Im Grenzzustand getestet erzeugen die SFW-BA+a Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil eine über dem Ölspiegel um Deformierungen des Behälters zu vermeiden und bieten auch andere Vorteile:
- reduziert das Luftvolumen, welches in den Behälter nachströmt und hält Öl und Filter sauber
- es verbessert den Saugpumpeneffekt unter Arbeitsbedingungen und reduziert die Kavitationserscheinung
- verhindert, dass Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl oder während des Transportes
- reduziert Schaumaufkommen in der Flüssigkeit.
Technische Daten
Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.


Sonderausführungen auf Anfrage
- Abdeckung schwarz.
- Überdruckventil öffnet ab 0.700 bar.