ERB-PF Zweiseitige Griffmulden

zum Aufdrücken, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstäkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt

Standardausführung

Einrast-Montage (siehe Montageanleitung)

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Griffmulde ERB-PF ist ein Griffelement zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren. Die abgerundeten Griffkanten und der dahinter liegende Frei- bzw. Greifraum gibt den Fingern einen angenehmen, sicheren Halt.

Technische Daten

Die in der Tabelle angegebenen Werte für Anzugskraft (F2) sind das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Bleche mit einer Stärke = 1,5 mm (für Prüfzwecke verstärkt) montiert wurden.

ERB-PF - Zweiseitige Griffmulden 
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Anbringung der Gehäusebohrungen gemäß Massangaben in der Vorlage.
  • Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
  • Griffschale zunächst auf der Seite mit fester Verzahnung einpressen (Bild 1).
  • Danach den gegenüberliegenden Teil mit der elastischen Verzahnung eindrücken bis die Rastelemente einklippsen (Bild 2).
ERB-PF - Zweiseitige Griffmulden 
ERB-PF - Zweiseitige Griffmulden 
SXY
0,7 - 1105,3 +0,251,5 + 0,2
>1 - 1,5105,3 +0,251,7 + 0,2
>1,5 - 2,2105,3 +0,252,0 + 0,2
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt