RH-W1 Schräge Rohrgriffe

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grifffüße

Aluminium, schwarz eloxiert, matt.

Griffrohr

Aluminium geschliffen, naturfarben eloxiert.

Endstücke

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz.

Standardausführungen

  • RHW1-R: Montage von der Rückseite, Gewinde-Sacklöcher.
  • RHW1-F: Montage von der Bedienerseite, Durchloch-Bohrungen für Zylinderschrauben mit Innensechskant, Muttern und Unterlegscheiben Edelstahl, im Lieferumfang.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Rohrgriffe RH-W1 werden in der Regal an Schiebetüren oder Maschinenabdeckungen eingesetzt.

Bestellinformation

Die Einzelteile des Rohrgriffes RH-W1 können auch separat bestellt werden (siehe Tabelle RH-CC) um kundenspezifische Längen zu realisieren oder um eine Abstützung hinzuzufügen, empfohlen für Längen über 700 mm.

RH-W1 - Schräge Rohrgriffe 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Verschiedene Längen.
  • Rohr Aluminium eloxiert, schwarz.
  • Grifffüße Aluminium, naturfarben eloxiert.

Weitere Standardlängen verfügbar

Form RH-W1-CLEAN.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt