GN 425.8 Schalen-Klappgriffe

Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griffschale

Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, matt.

Durchlöcher für M4 Senkkopfschrauben.

Standardausführungen

  • GN 425.8-CR-A: Griff Stahl verchromt. Federbelastetes Druckstück um den Griff in beiden Positionen zu halten.
  • GN 425.8-CR-B: Griff Stahl verchromt. Griff mit Federrückstellung in die Ausgangsstellung.
  • GN 425.8-NI-A: Griff Edelstahl AISI 304, sandgestrahlt, matt. Federbelastetes Druckstück um den Griff in beiden Positionen zu halten.
  • GN 425.8-NI-B: Griff Edelstahl AISI 304, sandgestrahlt, matt. Griff mit Federrückstellung in die Ausgangsstellung.
  • Ausführung SW:RAL 9005, schwarz.
  • Ausführung SR: RAL 9006, grau.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Schalen-Klappgriffe GN 425.8 werden eingesetzt um Platz zu sparen und wenn der Griff in eingeklapptem Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt