GN 666.4 Rohrbogengriffe

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grifffüße

Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.

Buchsen in seitlichen Grifffüßen Stahl verzinkt

Endkappen

Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz.

Standardausführungen

  • GN 666.4-SW: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.
  • GN 666.4-EL: Aluminium, naturfarben eloxiert.
Hinweis

Design

Rohrbogengriffe GN 666.4 unterstreichen durch ihre gebogenen Form ein moderenes Maschinendesign.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

GN 666.4-NG: Rohr Edelstahl AISI 304, halbgläznend.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt