ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
FC-ESC Kabel mit Anschlussstecker M12x1
Für ESC-SFT
Kabel
Kabel mit grauer PVC-Ummantelung, ø 5,8 mm, Länge 2,5 oder 5 m.
Verbinder (Schutzart IP67)
8-polige Buchse M12x1 mit Gehäuse aus Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) und Kontakthalter.
Mutter
Mutter Edelstahl AISI 316.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Leiterquerschnitt | 6xAWG 24 STYLE 2517 |
| Maximaler Spannungsbereich | 30VAC/DC |
| Maximaler Schaltstrom | 1A |
| Isolationswiderstand | ≥100MΩ 500VDC |
| Betriebstemperatur | -25°C, +80°C |
| Schutzklasse | IP67 * |
* Mit Stecker sorgfältig eingeschraubt.