ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
EPR-PF-IP Griffmulden mit Dichtung
zum Aufdrücken, Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.
Dichtungsring
Polyurethan-Schaum. Beständigkeit bei schwachen Säuren oder basischen Reinigungsmittel, Mineralöle und Derivate
Mittlere Beständigkeit betreffend Brennstoffe, Alkohole, Glykole und Äther.
Keine Beständigkeit gegenüber starken Säuren/Basen/organische Lösungsmittel (Ketone und chlorierte Lösungsmittel)
IP Schutzart
Schutzart IP65, gemäß EN 60529.
Ergonomie und Design
Der Griff kombiniert modernes Design und eine kompakte Form. Die ergonomische Form der Griffschalen mit der abgerundeten Griffkante gibt den Fingern einen angenehmen, sicheren Halt.
Eigenschaften
Die Dichtung garantiert Schutz vor Wassertropfen und Staub.
Technische Daten
Die in der Tabelle angegebenen Werte für Hebekraft (F1) und Auszugskraft (F2) sind das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Blechen mit einer Stärke = 1,5mm (für Prüfzwecke verstärkt) montiert wurden.
Montagehinweis
- Bohrungen gemäß Maßangaben in der Vorlage.
- Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
- Montieren Sie das obere Teil in die Wandung (Bild 1)
- Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippsen (Bild 2).
| s | EPR.110-PF-IP | EPR.120-PF-IP | ||
| x | y | x | y | |
| 1 | 100.2 ±0.2 | 50.5 ±0.1 | 107.5 ±0.2 | 71.3 ±0.1 |
| 1.5 | 100 ±0.2 | 51.4 ±0.1 | 107.5 ±0.2 | 71.8 ±0.1 |