M.990 Griffleisten zum Schutz

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Griff Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Abdeckkappe

Thermoplast in Ergostyle Farben, matt, Montage durch Einrasten, demontierbar mithilfe eines Schraubenziehers.

Standardausführung

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschraube oder Standard-Kontermuttern.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Ein typisches Einsatzgebiet für Schalengriffe M.990 sind doppelflüglige Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen. Die Abdeckschale stellt einen Schutz für die Finger des Bedienenden dar; außerdem werden durch sie die beiden Befestigungsschrauben abgedeckt.

Technische Daten

Zugbelastung: Der in der Tabelle angegebene F1 Wert ist das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 3 Nm.

M.990 - Griffleisten zum Schutz 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt