ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
GN 435 Edelstahl-Bügelgriffe
hohe Ausführung, Edelstahl
Ausführung
Edelstahl NI
1.4305
matt gestrahlt GS
mit Epoxidharz-Beschichtung SW
schwarz, RAL 9005, matt.
Funktionen und Anwendungen
Edelstahl-Bügelgriffe GN 435 in hoher Ausführung sind aus gebogenem Rundprofil hergestellt und für Anwendungen ausgelegt, bei denen eine größere Eingriffshöhe benötigt wird. Beispielsweise wird dadurch das Greifen oder Halten mit Schutzhandschuhen ermöglicht.
Neben der Verwendung als Griff ist auch der Einsatz als Schlauchführung, Haltebügel oder Ähnliches möglich.
Aufgrund des Fertigungsverfahren können Sonderausführungen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Auf Anfrage
- Andere Maße
- andere Werkstoffe
- andere Oberflächen