MMT. Bügelgriffe für Wärmedämmung

Stahl und Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Metallstruktur

Stahlstange mit rundem Querschnitt und einer fenigeschliffenen, matt-verchromten Oberfläche.

Gewinde-Sacklöcher.

Abschlussbüchsen

Stahl, verchromt, matte Oberfläche.

Isoliergriff

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Dieser Griff eignet sich insbesondere für Anwendungen auf Oberflächen mit hohen Temperaturen. Die innenliegenden Belüftungskanäle der Dämmungskomponente aus Thermoplast minimiert die Wärmeleitung. Seine besondere Form bietet sicheren und bequemen Halt und verhindert den direkten Kontakt mit der Wärmequelle.

Technische Daten

Die in Bild 1 dargestellte Temperaturverteilung wurde bei einer Oberflächentemperatur von 200 °C und bei 23 °C Raumtemperatur gemessen.

MMT. - Bügelgriffe für Wärmedämmung 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt