GN 565.4 Bogengriffe

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, Ovalprofil

Standardausführungen

Gewinde-Sacklöcher, Montage von der Rückseite:

  • GN 565.4-A-BL: Aluminium, naturfarben.
  • GN 565.4-A-EL: Aluminium, eloxiert.
  • GN 565.4-A-SW: kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant, Montage von der Bedienerseite:

  • GN 565.4-B-BL: Aluminium, naturfarben.
  • GN 565.4-B-EL: Aluminium, eloxiert.
  • GN 565.4-B-SW: kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Verschiedenen Farben.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt