ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
GLP-HT Lineare Seitenführung, hohe Temperatur
flaches Profil, Thermoplast, Edelstahl
Führungsprofil
Thermoplast (PTFE), naturfarben
Haltewinkel
Edelstahl 1.4301
Funktionen und Anwendungen
Die GLP-HP Seitenführung wird für Produkte mit unterschiedlichen Größen verwendet (Abb. 1), in Umgebungen mit hohen Temperautren wie z.B. Öfen, Dampfkammern Sie können auch als Unterstützung für Metallgitter innerhalb von Öfen verwendet werden (Abb. 2).
Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.
Zubehör auf Anfrage
Führungsschienenhalter MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.