GLT Lineare Seitenführung

rundes Profil R7, Thermoplast, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Führungsprofil

Thermoplast (HMWPE), naturfarben

Haltewinkel

Edelstahl 1.4301

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

GLT Seitenführungen werden für eine stabile Führung von Produkten auf Förderbändern (Abb. 1), ohne Spuren auf den Behältern zu hinterlassen.

Durch das hohe Molekulargewicht von Polyethylen (HMWPE) hat es eine höhere Verschleißfestigkeit; durch den geringen Reibungskoeffizienten ist es v.a. für sehr schnelle Bewegungsabläufe geeignet.

Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

GLT - Lineare Seitenführung 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Seitenführung in Blau RAL 5005

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Führungsschienenhalter MPG-T, MPG-2T, MPG-T-S.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.