GLS Lineare Seitenführung

Thermoplast, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Führungsprofil

Thermoplast (HMWPE), naturfarben

Haltewinkel

Edelstahl 1.4301

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

GLS Seitenführungen werden für die Führung von Produkten auf Förderbändern mit unterschiedlichen Größen verwendet (Abb. 1), ohne Spuren auf den Behältern zu hinterlassen.

Durch die hohe Moleküldichte von Polyethylen (HMWPE) hat es eine höhere Verschleißfestigkeit; durch den geringen Reibungskoeffizienten ist es v.a. für sehr schnelle Bewegungsabläufe geeignet.

Sie werden grundsätzlich zusammen mit GLT oder GLP-12 Seitenführungen (Abb. 2) für Produkte verwendet, bei denen die vertikale Ausrichtung wichtig ist.

Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

GLS - Lineare Seitenführung 
GLS - Lineare Seitenführung 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Führungsschienenhalter MPG-T-SMPG-2T, MPG-T.

Endkappe für lineare Seitenführungen TGLT.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt