MA. Schaltsymbole

Selbstklebend Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Selbstklebende Folie, geeignet zum Einkleben an die innere Oberfläche der Sichtscheibe mit Vergrößerungseffekt für folgende Knöpfe: SH.N, IH.N, IEL.N-H SOFT, EBK-H SOFT.

Standardisierte grafische Symbole

Enstpricht den ISO 3287 Standards und ist auf der klebenden Seite bedruckt, 21 Standardmodelle.

Die Sichtbarkeit des Symbols wird durch das mitgelieferte Vergrößerungsglas verbessert.

Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

Das selbstklebende Schaltsymbol in die Ausnehmung des Vergrößerungsglases kleben, dabei von innen nach außen streifen um Luftblasen zu vermeiden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.