IEL.N-H SOFT Feste Pilzgriffe

mit Vergrößerungsglas, Soft-touch Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomere (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt.

Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Vergrößerungsglas

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA-T). Beständig gegen Lösungen, Öle, Fette, Benzin und andere chemische Stoffe (vermeiden Sie den Kontakt mit Alkohol). Montage durch Einpressen. Es verbessert die Sichtbarkeit der Symbole.

Standardausführung

Sackloch.

Die elastischen Knöpfe, welche durch leichte Schläge montiert werden, sitzen absolut vibrationsfest (siehe Technische Daten).

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Selbstklebende Schaltsymbole MA. können separat bestellt werden.

Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Die transparente Sichtscheibe ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen. Nach der Montage des Knopfes auf dem Schaft wird das Symbol in die Ausnehmung der getrennt gelieferten Sichtscheibe eingelegt und mit einem Schonhammer eingeschlagen. Das Symbol ist durch die dichte Verbindung zwischen Sichtscheibe und Knopf gegen Verschmutzung und Flüssigkeiten geschützt.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt