GN 264 Skalenringe

für Teilringe GN 268 kombiniert mit Bundbuchsen GN 374, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Stahl, gedreht.

Standardausführungen

H7 Bohrung.

  • GN 264: Stahl blank.
  • GN 264-MCR: Stahl, mattverchromt.
  • GN 264-MCRS: Stahl, mattverchromt mit Skala d1/100-RA-0-10-20 ... 90/10, 100 Teilstriche, Skalierschema von 0...90 aufsteigend bei Drehung im Uhrzeigersinn.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Zur Komplettierung sind Skalenringe als Standardzubehör lieferbar  GN 268 und Blattfedern GN 374.

GN 264 - Skalenringe 
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Lasergravierte Skalierungen (siehe Andere).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt