VTD Drehmoment-Dreikantgriffe

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griffkörper

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Abdeckkappe

Kunststoff Thermoplast Polyamid (PA), RAL 7035 Grau, matt.

Drehmoment-Mechanismus

Stahl gehärtet.

Standardausführungen

Buchse Stahl verzinkt mit Gewinde-Sackloch.

  • VTD-AZ-2: max. Drehmment 2Nm.
  • VTD-AZ-3: max. Drehmment 3Nm.
  • VTD-AZ-4: max. Drehmment 4Nm.
  • VTD-AZ-6: max. Drehmment 6Nm.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

VTD wird dann verwendet, wenn das angewandte Anzugsdrehmoment einen bestimmten Wert nicht übersteigen darf.

Die Übertragung des Drehmoments von der Flügelmutter zum Klemmelement basiert auf einem mechanischen Federsystem, welches den Griff, bei Erreichen des maximalen Drehmoments, freigibt. Beim Übersteigen des eingestellten Drehmoments gibt es einen Klick-Laut, der darauf hinweist, dass der Maximum-Wert erreicht ist.

Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnet der Mechanismus (Elesa Patent).

Der Griff wurde in 60.000 Anzugszyklen getestet. Die Werte waren immer unverändert.

VTD - Drehmoment-Dreikantgriffe 
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

  • Griff mit Halteschraube
  • Griffe mit unterschiedlichen maximalen Drehmomenten.
  • Griffe mit Edelstahl Buchse und Gummi NBR (Perbunan) O-Ring.
  • Griffe mit Abdeckung in unterschiedlichen Farben.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt