ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Die ELESA-Vakuumkomponenten (Vakuumsauger, Vakuumsaugerhalter und entsprechendes Zubehör) sind die ideale Lösung für die automatische und sichere Handhabung von Teilen mit unterschiedlichen Formen, Größen und Oberflächen (z.B. Metall, Glas, Kunststoff, Keramik).
Die Funktion dieser Komponenten beruht auf dem Vorhandensein eines Vakuumerzeugers, der durch die Erzeugung einer Vertiefung im Inneren des Vakuumsaugers dessen Anhaftung an der Oberfläche des zu bewegenden Teils ermöglicht. Das Greifen der Last bleibt so lange erhalten, wie ein Vakuum im System herrscht.
Dank ihrer Vielseitigkeit können die Vakuumsauger von Elesa mit Abmessungen von 4 mm bis 125 mm in den klassischen Sauger-, Flach-, Ellipsen-, Faltenbalg- oder Mehrfachfaltenbalgformen für zahlreiche Anwendungen und Sektoren eingesetzt werden, wie z.B. Lebensmittelverpackungen, insbesondere bei Flowpack-Verpackungen mit Kunststofffolien, im Elektroniksektor, im Bereich der Papierverarbeitung für Etiketten und Bögen aus Papier oder Pappe, im Automobilsektor für die Handhabung von Metallteilen oder Glasscheiben, im medizinischen/pharmazeutischen Bereich oder für verschiedene Gegenstände wie Keramik- oder Tonfliesen, Marmor- oder Glasplatten, Gegenstände aus Beton, Holz und Kunststoffteile.
Die Vakuumsauger, die in verschiedenen Mischungen (ölbeständiger Gummi, Silikon, Natur- oder Paranaturgummi) erhältlich sind, sind mit allen Produkten kompatibel, auch mit unregelmäßigen, rauen Oberflächen oder bei Vorhandensein von Öl oder Flüssigkeiten.
Das Vorhandensein von Rillen und die konturierte Form der Auflagefläche des Vakuumsaugers gewährleisten einen starken Halt auf der Oberfläche der Last, insbesondere auf geölten Platten, Glas- oder Marmorplatten, und erleichtern das Abfließen eventueller Flüssigkeiten.
Die Vakuumsaugerhalter ermöglichen die Befestigung der Vakuumsauger am Greifer der Automatisierungsvorrichtung und bestehen aus:
- einer Gewindespindel aus Messing oder Edelstahl,
- einer Feder (extern oder eingebaut), die den Aufprall des Vakuumsaugers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck auf die zu hebende Last ausübt,
- eine Schnellkupplung für den Anschluss an den Saugschlauch.
Sie sind in verschiedenen Konfigurationen, Größen (auch Mini- und Mikrosauger) und aus unterschiedlichen Materialien erhältlich, so dass sie in allen Industriezweigen eingesetzt werden können.