ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
ELESA, führend in der Entwicklung und Herstellung von Standardkomponenten für die Maschinenbauindustrie, gibt mit Stolz bekannt, dass seine M.2000-SWM Bügelgriffe mit monostabiler Schaltfunktion und LED Anzeige mit dem renommierten Good Design® Award des Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design ausgezeichnet wurden. Diese Anerkennung würdigt das Engagement des Unternehmens für zeitgenössisches Design und technische Innovation.
Der 1950 in Chicago gegründete Good Design® zeichnet Produkte und Branchenführer aus, die die Grenzen von Design und Fertigung erweitert haben. Ziel ist es, ein Bewusstsein für zeitgenössisches Design zu schaffen und diejenigen zu ehren, die neue Wege für Innovationen auf dem globalen Markt eingeschlagen haben.
Zu den hochgeschätzten Griffen zählt auch die preisgekrönte M.2000-SWM-Serie.
Diese Griffe vereinen Funktionalität, Ergonomie und modernes Design und sind für die Montage an Maschinentüren oder Schutzvorrichtungen im industriellen Bereich konzipiert. Sie integrieren nahtlos mehrere Funktionen, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
Neben seiner Funktion als Griff vereint er in einem einzigen Produkt die Funktion eines Signallichts und die eines Schaltkastens mit Schließer- oder Öffnerkontakten. Er ist in Versionen mit direktem Ausgang des Elektrokabels oder Standardstecker erhältlich. Mit dem entsprechenden elektrischen Anschluss kann die Farbe der LED-Leiste konfiguriert werden, um den Status der Schutzvorrichtung anzuzeigen.
„Wir fühlen uns geehrt, diese neue Auszeichnung zu erhalten, die unser Engagement für Innovation und Qualität betont“, sagte Carlo Bertani, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied von Elesa. „Diese Leistung ist ein Beweis für die Fähigkeiten und das Fachwissen unseres Teams. Wir sind stolz darauf, ein Produkt entwickelt zu haben, das sich auf dem Markt wirklich abhebt. Diese Anerkennung, die zu den vier vorherigen hinzukommt (Leap Awards im Jahr 2022, IF Design Award und ADI Design Index im Jahr 2023 und German Design Award in diesem Jahr), bestätigt unser Engagement, innovative Lösungen für unsere Kunden zu schaffen.“
Die Auszeichnungen spiegeln das fortwährende Streben des Unternehmens nach Spitzenleistung und seinen Einsatz wider, innovative Lösungen anzubieten, die den sich entwickelnden technischen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden..