ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Wenn das Designs eines Normelementes dazu beiträgt, dass der Wert und die Qualität gesteigert wird.
Durch die Zusammenarbeit der beiden italienischen Firman Elesa S.p.A und Elektra S.r.l. (ein gut eingeführter Hersteller von Kaffeeautomaten) konnte an den Ladentheken von Vergnano 1882, der beeindruckende Kaffeeautomat “Belle Époque” eingeführt werden. Das perfekte Zusammenspiel hinsichtlich Stil und Design, für welches Vergnano weltweit bekannt ist.
Die von Elektra ausgwählten Bediengriffe des Halters für den Filter und die Bedienknöpfe zum Einstellen des Dampfes und heissem Wasser, werden von Elesa hergestellt. Man ging von einem Standarddesign aus speziellem technischen Kunststoff aus, welches disselben aestethischen Merkmalen wie Wurzelholz aufweist, jedoch widerstandsfähig ist gegen Abnutzung, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen. Ein Beispiel, welches die Vielfältigkeit der Elesa Produkte unterstreicht.
Ein Projekt mit einschlägigen kulturellen Werten, welches die Kompetenz dieser drei Marken, Made in Italy, klar herausstellt. Sämtliche kundenspezifischen Lösungen, welche Elesa seinen Kunden anbietet, gehen zunächst von einem Standardelement gemäß Katalog aus. Sodann, beim individuellen Gespräch mit dem Kunden, werden mögliche Varianten, einschließlich Farben besprochen. Somit können wir recht schnell und zu angemessenen Kosten die Qualität der Standardelemente nach Kundenwunsch anbieten