ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Elesa, der weltweit führende Anbieter von Standardkomponenten für die mechanische Industrie, ist stolz darauf, sein preisgekröntes Sortiment an Verbindungselementen für Rohre zu präsentieren. Das TCC-System, ausgezeichnet mit dem German Design Award 2024 "Winner" in der Kategorie Excellent Product Design, kombiniert Stärke, Langlebigkeit und Vielseitigkeit für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Die einfachen und robusten Klemmverbinder von Elesa lassen sich leicht an Rohren befestigen und schaffen stabile Strukturen, von der Befestigung von Metallfüssen an Tischplatten, Stahlrohren und Rohren bis hin zu Zaunsystemen und Werkstattmöbeln. Die aus glasfaserverstärktem Thermoplast auf Polyamidbasis gefertigten und mit Schrauben und Muttern aus rostfreiem Stahl versehenen Verbinder sind temperatur- und korrosionsbeständig und reduzieren gleichzeitig das Gewicht.
Zu den benutzerfreundlichen Konstruktionsmerkmalen gehören einfache Reinigung, glatte Oberflächen und keine scharfen Ecken. Die Verbinder gewährleisten Maßgenauigkeit, erstklassige Verarbeitung und garantierte Beständigkeit gegen das Herausziehen und Verdrehen von Rohren (Widerstandswerte gemessen in Labortests bei Umgebungstemperatur und mit dem empfohlenen Drehmoment angezogenen Schrauben).
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen, wie z. B. Zweiwege-Verbindungen, Verbindungen mit Grundplatte, T-förmige Verbindungen, gerade Verbindungen und Scharnierverbindungen. Sie können mit Standard-Klemmhebeln befestigt werden, um eine bequeme und häufige Anpassung zu ermöglichen, ohne dass zusätzliche Werkzeuge erforderlich sind.
Die Verbinder des TCC-Systems von Elesa sind in mattschwarzer oder grauer Farbe erhältlich, die die natürliche Farbe des Aluminiums ergänzt, und werden in zwei Größen für unterschiedliche Anwendungen angeboten (Ø 18 oder 30 mm). Für andere Durchmesser sind als Zubehör Buchsen zur Reduzierung der Bohrung erhältlich. Darüber hinaus offeriert Elesa jetzt eine Auswahl an Klemmverbindern für Rohre in visuell erkennbarem "Signalblau" RAL 5005 Thermoplast (Material geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln FDA CFR.21 und EU 10/2011) für den Kontakt mit Lebensmitteln und leicht erkennbar für das menschliche Auge. Diese Eigenschaft erhöht die Sicherheit in der Lebensmittelproduktion erheblich und entspricht den internationalen Vorschriften.
Neben den Klemmverbindern aus Thermoplast bietet ELESA eine Reihe von alternativen Klemmverbindern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl für Vierkant- und Rundrohre an. Elesa ist bestrebt, die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen und zu übertreffen, und bietet auch begleitendes Zubehör an, wie z. B. Monitorhalterungen, die dem VESA-Standard entsprechen und einfach an den Anschlüssen der Klemmverbinder befestigt werden können. Diese Lösung bietet Flexibilität und Einstellmöglichkeiten für Touchscreens, Panels, Displays oder Monitore an Produktionsmaschinen. Rohre aus Aluminium oder Edelstahl, Rohrendkappen, Rohrstopfen, Expander und Schutzabdeckungen, die eine ästhetische Anpassung an jede Arbeitsplatzumgebung gewährleisten, vervollständigen das Angebot.
Wenden Sie sich noch heute an Elesa, um zu erfahren, wie Ihr Unternehmen von diesen innovativen Rohrklemmverbindern profitieren kann: info@elesa.com