ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Die weiße Farbe RAL 9002 der CLEAN Line bietet den Vorteil der sofortigen Erkennung von Staub oder Schmutz jeder Art auf der glatten Oberfläche, welche das Reinigen erleichtert. Aus psycholigischer Sicht hat die weiße Farbe den Vorteil, dass der Bediener und auch Patienten den Sinn für Sterilität und maximale Sauberkeit erkennen.
Die Reihe der Bügelgriffe M.1066 - der erste der CLEAN Line - wurden neulich um die Rohrgriffe ETH erweitert. Diese waren bereits am Markt durch ihre farbigen Abdeckkappen und Rohre aus Aluminium eloxiert oder kunststoffbeschichtet einfgeführt.
Auch neu sind die Offset Rohrgriffe M.1053, lieferbar mit grauen oder schwarzen Grifffüßen und Rohren aus Aluminium eloxiert, oder kunststoffbeschichtet. Beide Modelle zeichnen sich durch das Anti-Rotier-System aus, welches verhindert, dass sich das Rohr während des Bedienvorgangs dreht. Dadurch ist sicherer und angenehmer Halt gewährleistet. Auf Anfrage können die Rohrgriffe mit Rohren in unterschiedlicher Länge geliefert werden oder mit Endkappen in verschiedenen Farben.