SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Centrumlock
Acetalplastbaserad teknopolymer (POM), svart färg, matt yta; montering genom presspassning .
Ring
Mattanodiserat aluminium.
(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)
Standardutförande
Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.
Brotschat hål H9 för utföranden med kilspår.
- VDT.: utan handtag.
- VDT+I: med vridbart handtag I.621+x i teknopolymer.
- VDT+IR: med fällbart handtag IR.620 i teknopolymer.
- K: index för utföranden med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9 dvs.:
170307-K VDT.100 A-10-K
Ergonomi
Fälgen med inre fingergrepp ger ett bättre grepp och förenklad manövrering.