VDT. Skivrattar

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Centrumlock

Acetalplastbaserad teknopolymer (POM), svart färg, matt yta; montering genom presspassning .

Ring

Mattanodiserat aluminium.

(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

Standardutförande

Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.

Brotschat hål H9 för utföranden med kilspår.

  • VDT.: utan handtag.
  • VDT+I: med vridbart handtag I.621+x i teknopolymer.
  • VDT+IR: med fällbart handtag IR.620 i teknopolymer.
  • K: index för utföranden med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9 dvs.:

170307-K VDT.100 A-10-K

Allmän information

Ergonomi

Fälgen med inre fingergrepp ger ett bättre grepp och förenklad manövrering.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Axial låsbricka GN 184.

VDT. - Utan handtag 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN