PC Pinces pour garde corps

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9005 (C9) ou grise RAL 7042, finition mate.

Paliers

Elastomère thermoplastique, dureté 80 Shore A, surmoulés.

Cales de compensation (comprises dans la fourniture)

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur grise RAL 7042 pour fixer la pince de serrage sur des panneaux d'épaisseur variable (voir tableau).

Exécutions standards

  • PC: vis et écrou en acier.
  • PC-SST: vis et écrou en acier INOX.
PC-SST - Vis et écrou en acier INOX 
Epaisseur s du panneau [mm]

Cable de compensation à utiliser

PC.35-4-8

3.1 < s < 4.1-
4.1 < s < 5.15 mm
5.1 < s < 6.16 mm
6.1 < s < 7.17 mm
7.1 < s < 8.18 mm
Epaisseur s du panneau [mm]

Cable de compensation à utiliser

PC.35-6-12

6.1 < s < 7.1-
7.1 < s < 8.18 mm
9.1 < s <10.110 mm
11.1 < s <12.112 mm
PC-SST - Vis et écrou en acier INOX 
Informations générales

Caractéristiques et applications

  • Ce produit est conforme à la Directive 2006/42/CE qui prévoit la prévention de la perte de tous les éléments de la pince même en position ouverte. (brevet ELESA). Les deux parties de la pince de serrage sont liées par un joint articulé et offrent un siège pour une vis et un écrou M5 en acier ou acier INOX.
  • Les dimensions spéciales de la pince en permettent l'assemblage sur des profilés de 25 mm. et plus.
  • L'assemblage du panneau dans la pince n'exige d'aucun perçage qui pourrait donner lieu à des fissures dans le panneau.
  • La liaison chimique des paliers surmoulés permet de faire corps avec la pince. La surface gauffrée empêche l'adhérence du palier au panneau dans le temps.
  • Afin d'éviter d'atteindre les zones dangereuses de la machine par une ouverture dans la structure de protection composée par des panneaux fixés avec la pince PC, il faut maintenir une distance de sécurité (Fig. 4) selon ISO 13857, section 4.2.4 (la distance de sécurité est la distance minimale requise entre une structure de protection et un cmposant de la machine potentiellement dangereux).

Données techniques

A pince ouverte, la vis de serrage résiste à une force d'extraction de 250 N sans sortir de son siége.

Pendant les tests réalisés dans nos laboratoires à température et humidité contrôlées (23°C - 50% H.R.), à certaines conditions d'emploi et pour une période de temps limitèe, la charge maximum de chaque pince est de 100 N. (fig.5).

La vis de serrage du panneau et les vis d'assemblage de la pince sur le profilé ont le même siége hexagonal, ainsi il est possible de réaliser l'assemblage par une seule clé hexagonale (Clé 4).

Couple maximum de serrage de la vis de fixation = 3.5 Nm.

PC-SST - Vis et écrou en acier INOX 
PC-SST - Vis et écrou en acier INOX 
Instructions d'emploi

Assemblage de la pince sur le profilé

  • Vis M6 à tête cylindrique surbaissée à six pans creux DIN 7984 (fig. 1).
  • Vis M6 à tête hexagonale DIN 933 (Fig. 2).
  • Ecrou hexagonal M6 DIN 439B ou DIN 934 (fig. 3).
PC-SST - Vis et écrou en acier INOX 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE