SFN. Bouchons d’échappement

Technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Couvercle

Technopolymère à base de polyamide (PA), finition semi-mate.

  • SFN.: couleur orange RAL 2004, avec inscription "OIL".
  • SFN......-C9: couleur noire RAL 9005, avec inscription "OIL".
  • SFN......-C2-N: couleur orange RAL 2004, sans inscription "OIL".
  • SFN......-C9-N: couleur noire RAL 9005, sans inscription "OIL".

Raccord fileté

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.

Joint d’étanchéité

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

Exécutions standards

  • SFN.: sans filtre à air.
  • SFN+F: avec filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ.
  • SFN-BA+F: avec filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ.

Fixation rapide à baïonnette en tôle d’acier zingué brillant.

Chaînette de sécurité en acier chromé.

Température maximum d'exercice en continu

100°C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les bouchons d'échappement SFN. sont caractérisés par un grand débit d'air comme l'exigent des applications typiques: centrales oléodymaniques ou réservoirs de liquides sujets à de rapides variations de volume.

Données techniques

On peut déduire du diagramme les débits d'air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.

SFN-BA+F - Avec filtre à air, attache socle, avec mention « OIL » 
Autres exécution

Exécution spéciale sur demande

Raccord fileté également disponible avec filetage gaz conique American NPT - ANSI-ASME B1-20 pour les codes marqués avec #.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE