Section ovale, technopolymère et aluminium
Supports latéraux
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.
Calottes de fermeture
ECA.V: technopolymère à base de polyamide (PA) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression. Comprises dans la forniture, amovibles avec un tournevis.
Disponibles aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir tableau).
Exécutions standards
Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux, vis à tête hexagonale ou écrous hexagonaux du commerce.
- EVH-EP: tube en aluminium, revêtement en résine epoxye, couleur métallisée graphite, finition mate. Haute résistance à l'usure, aux éraflures et aux agents chimiques. Éviter le contact prolongé avec l'eau bouillante ou de la vapeur d'eau.
- EVH-AN: tube en aluminium anodisé, couleur naturelle.
Couple de serrage suggéré:
- assemblage postérieur avec trous lisses: 8 [Nm]
- assemblage frontal avec trous lisses ou filetés: 15 [Nm].
Ergonomie et design
Les dimensions du tube permettent une prise très confortable et en même temps efficace.
Données techniques
Résistance à l'application d'une charge à traction: les valeurs F2 indiquées dans le tableau ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.
Exécutions spéciales sur demande
Longueurs différentes.
Accessoires sur demande
ECA.V: calotte de fermeture en technopolymère à base de polyamide (PA) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).