EVH. Poignées tubulaires

Section ovale, technopolymère et aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Supports latéraux

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

Calottes de fermeture

ECA.V: technopolymère à base de polyamide (PA) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression. Comprises dans la forniture, amovibles avec un tournevis.

Disponibles aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir tableau).

Exécutions standards

Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux, vis à tête hexagonale ou écrous hexagonaux du commerce.

  • EVH-EP: tube en aluminium, revêtement en résine epoxye, couleur métallisée graphite, finition mate. Haute résistance à l'usure, aux éraflures et aux agents chimiques. Éviter le contact prolongé avec l'eau bouillante ou de la vapeur d'eau.
  • EVH-AN: tube en aluminium anodisé, couleur naturelle.

Couple de serrage suggéré:

  • assemblage postérieur avec trous lisses: 8 [Nm]
  • assemblage frontal avec trous lisses ou filetés: 15 [Nm].
Informations générales

Ergonomie et design

Les dimensions du tube permettent une prise très confortable et en même temps efficace.

Données techniques

Résistance à l'application d'une charge à traction: les valeurs F2 indiquées dans le tableau ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.

EVH-AN - Tube en aluminium anodisé 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Longueurs différentes.

Accessoires

Accessoires sur demande

ECA.V: calotte de fermeture en technopolymère à base de polyamide (PA) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE