RLT-AL Profilés ELEROLL

pour éléments à rouleaux, aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • RLT-AL-AN: aluminium anodisé, couleur naturelle.
  • RLT-AL-BL: aluminium, couleur naturelle.
  • RLT-AL-AN-SL: aluminium anodisé, couleur naturelle, trous oblongs.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Le profilé en aluminium peut contenir jusqu'à 11 éléments à rouleaux RLT-U ou éléments à billes RLS-U. La section particulière du profilé rend possible l'assemblage à déclic des éléments à rouleaux et des éléments à billes sans avoir besoin de vis ou autres éléments de fixation.

Le profilé assure une résistance élevée à la courbure sous la charge. Il n'y a pas de nécessité à ajouter d'autres éléments de support, et ce, même sans appui complet (Fig. 1).

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Profilés avec longueur differente par rapport aux exécutions standard (longueur maximum 2970 mm).

Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

Fixer le profilé à la structure de support avec des vis de dimension convenable et en nombre suffisant à l'application requise, si nécessaire, en pratiquant des trous appropriés dans la base du profilé.

Le profilé peut être monté en appui sur deux points (Fig. 1) ou en appui intégral (Fig.2).

Pour le drainage de tous les fluides qui peuvent stagner à l'intérieur du profilé (par exemple en cas d'applications sur des machines et des équipements qui exigent, pour des raisons d'hygiène, le nettoyage fréquent avec des jets d'eau), il est recommandé, si nécessaire de pratiquer des trous dans la base du profilé.

Données techniques

Voir: ELEROLL Rails à rouleaux modulaires.

RLT-AL - Profilés ELEROLL 
RLT-AL - Profilés ELEROLL 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE