ZCR Crémaillères

Technopolymère, angle de pression 20°

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise.

Exécutions standards

  • ZCR: crémaillères à section carrée.
  • ZCR-A: crémaillères à section carrée avec âme en acier.
  • ZCR-PL: crémaillères avec bride d’assemblage pour le montage sur un plan parallèle aux dents.
  • ZCR-PD: crémaillères avec bride d’assemblage pour le montage sur un plan perpendiculaire aux dents.
  • ZCR-T: crémaillères en “T”.
Informations générales

Caractéristiques

Les charges indiquées dans les tableaux indiquent la charge maximale qui peut être appliquée sur une seule dent.

L'alignement entre deux ou plusieurs crémaillères est garanti uniquement pour l'exécution ZCR-A avec le module 1.0 - 1.5 - 2.0 - 4.0.

Données techniques

Voir: Eléments de transmission.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Longueurs spéciales sur demande. Sur des longueurs spéciales, le maillage n'est pas garanti en cas d'alignement.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE