San - Antimicrobial
Technopolymère certifié auto-extinguible
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0, renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Goujon de rotation
Technopolymère autolubrifiant à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire.
Exécutions standards
- CFM-PCN-AE-V0-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée.
- CFM-PCN-AE-V0-B: douilles en laiton nickelé avec trou borgne fileté.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 245° (-65° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées), voir Fig.1.
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.
Caractéristiques et applications
Les dimensions réduites facilitent l'installation du produit.
La charnière CFM-PCN-AE-V0 peut être combinée avec la charnière avec câble électrique intégré CFM-PC.
| Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Description | Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximum d'exercice E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] |
| CFM.PCN-AE-V0-SH | 700 | 1400 | 700 | 2200 | 700 | 2500 |
| CFM.PCN-AE-V0-B | 1000 | 1700 | 900 | 2100 | 700 | 1200 |