San - Antimicrobial
Doigts d’indexage à ressort avec goupille chanfreinée
13 juil. 2026
Temps de lecture: minutes
Dans les applications mécaniques, le verrouillage ne s’effectue pas toujours dans un alésage parfaitement aligné. Il est parfois nécessaire que le composant s’enclenche automatiquement lorsqu’il rencontre un bord ou une rainure. Pour répondre à ce besoin, Elesa propose des doigts d’indexage à ressort avec goupille chanfreinée, conçus pour offrir une utilisation rapide et sûre, sans intervention manuelle permanente.
Mécanisme à enclenchement automatique : un verrouillage sans manœuvre
Contrairement aux modèles standard, les doigts d’indexage GN 824 sont équipés d’une goupille à section carrée avec une extrémité chanfreinée. Cette géométrie permet un fonctionnement fluide et automatique : lorsque la goupille rencontre une surface inclinée ou un profil en mouvement, elle se rétracte en comprimant le ressort interne, puis se réenclenche automatiquement dès que la position de verrouillage est atteinte.
Cette solution à enclenchement automatique trouve sa place dans de nombreuses applications industrielles. Dans le secteur de la logistique, par exemple, elle garantit un verrouillage rapide et sûr des châssis et des chariots de manutention pendant les opérations de déplacement. Dans les secteurs du packaging et de l’automatisation, elle permet la fermeture automatique de capots de protection ou de portes sans intervention manuelle. Elle est également particulièrement adaptée aux mécanismes coulissants, où le verrouillage doit s’effectuer automatiquement grâce au simple déplacement du composant, optimisant ainsi les temps de fonctionnement et la précision du positionnement.
Orientation à 360° pour un montage précis
L’un des atouts techniques qui confèrent à la série GN 824 (avec corps fileté de M12 à M20) une grande polyvalence est la possibilité d’orienter la goupille chanfreinée en fonction de la surface de contact. Grâce à une vis de pression située sur la bague, l’utilisateur peut faire pivoter la goupille sur 360° après le vissage du corps du doigt d’indexage.
Un marquage laser sur la bague indique l’orientation du chanfrein, même lorsque la goupille est rétractée, garantissant ainsi un montage précis, y compris dans les zones difficilement accessibles.
Matériaux et versions pour chaque application
Afin de garantir une fiabilité maximale, même en présence de fortes sollicitations mécaniques, les goupilles sont réalisées en acier inoxydable trempé, offrant une excellente résistance à l’usure et à la corrosion.
La gamme Elesa comprend plusieurs versions afin de répondre aux différentes exigences de conception :
Versions avec position de repos (-C et -CK) : idéales lorsque le doigt d’indexage doit être temporairement désactivé par une rotation de 90° du bouton de manœuvre.
Séries GN 724.1 et GN 724.4 : destinées aux applications nécessitant un montage par soudage ou des systèmes d’actionnement alternatifs, tels qu’un anneau de traction, particulièrement adaptés aux constructions métalliques lourdes.
Une fois encore, Elesa démontre que l’excellence réside dans les détails. Répondre avec précision à chaque exigence de verrouillage ne consiste pas seulement à proposer un produit, mais aussi à garantir une utilisation plus sûre, plus rapide et plus efficace dans toutes les applications industrielles.