GN 724.1 Loquets à ressort
Acier ou acier INOX, avec goupille chanfreinée, pour soudage
Versions
- Type A1: chanfrein, supérieur
- Type A2: chanfrein, inférieur
- Type A3: chanfrein, à droite
- Type A4: chanfrein, à gauche
- Type AU: démonté
Guide
- Acier moulage de précision ST
Soudable, noirci
- Moulage de précision, acier INOX AISI CF-8 NI
Soudable
Levier
- Acier moulage de précision
Zingué, finition passivée bleu pour ST
- Moulage de précision, acier INOX AISI CF-8 pour NI
Embout
- Acier, cémenté
Zingué, finition passivée bleu ST
- Acier INOX AISI 431, trempé NI
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 7985
- Acier zingué ST
- Acier INOX AISI 304 NI
Ressort
Acier INOX AISI 316Ti
Caractéristiques et applications
Les loquets à ressort GN 724.1 comportent une goupille de centrage à section carrée, une surface de verrouillage d'un côté et un chanfrein de l'autre. Lorsqu'elle se déplace en direction de la goupille chanfreinée, la goupille de centrage passe sur les rainures et les bords, tandis que la goupille chanfreinée déplace la goupille de centrage dans le guide. La goupille de centrage s'enclenche automatiquement lorsqu'elle est déplacée vers la surface de verrouillage. Le verrouillage peut être débloqué en tirant sur le bras de verrouillage.
L'encoche située à l'extrémité supérieure de la courbure permet de maintenir le loquet en place si la goupille de centrage ne doit pas dépasser temporairement.
Les tolérances dimensionnelles entre la goupille de centrage et le guide sont sélectionnées de sorte à garantir la fiabilité fonctionnelle même après le soudage et après l’application d’une protection anticorrosion ou en cas de contamination. Pour le type AU, le mécanisme de verrouillage doit être lubrifié lors de l'installation ; les types A1, A2, A3 et A4 sont pré-lubrifiés. Le mécanisme de verrouillage peut être relubrifié si nécessaire.
Le type AU démonté est particulièrement recommandé pour la fixation par soudure afin d’éviter les modifications de microstructure du matériau dues à l’échauffement du ressort et de la goupille de centrage. Dans ce cas, le loquet à ressort n'est monté qu'après traitement de surface du guide soudé.