AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
GN 724.4 Doigts d’indexage à ressort
Acier ou acier INOX, avec goupille chanfreinée, pour soudage
Versions
- Type C1: chanfrein, supérieur
- Type C2: chanfrein, inférieur
- Type C3: chanfrein, à droite
- Type C4 : chanfrein, à gauche
- Type CU: démonté
Guide
- Acier moulage de précision ST
Soudable, noirci
- Moulage de précision, acier INOX AISI CF-8 NI
Soudable
Anneau d'actionnement
- Acier moulage de précision
Zingué, finition passivée bleu (pour ST)
- Moulage de précision, acier INOX AISI CF-8 (pour NI)
Embout
- Acier, cémenté
Zingué, finition passivée bleu ST
- Acier INOX AISI 431, trempé NI
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 7985
- Acier zingué ST
- Acier INOX AISI 304 NI
Ressort
Acier INOX AISI 316Ti
Caractéristiques et applications
Les doigts d'indexage GN 724.4 comportent une goupille de centrage à section carrée, une surface de verrouillage d'un côté et un chanfrein de l'autre. Lorsque l'objet à immobiliser se déplace vers le chanfrein, la goupille de centrage est repoussée dans le guide, permettant ainsi aux rainures et aux bords de passer sur la goupille. La goupille de centrage s'enclenche automatiquement dans le sens de la surface de verrouillage.
Le verrouillage peut être débloqué en tirant à la main sur l'anneau de traction ou à l'aide d'un câble ou d'une tige munie d'un crochet. Les types avec position de repos sont utilisés lorsque la goupille de centrage ne doit pas dépasser temporairement. Pour ce faire, il suffit de tourner latéralement l'anneau de traction une fois la goupille de centrage rétractée. L'anneau est maintenu dans cette position par l'encoche du fermoir situé en haut du guide.
Les tolérances dimensionnelles entre la goupille de centrage et le guide sont sélectionnées de sorte à garantir la fiabilité fonctionnelle même après le soudage et après l’application d’une protection anticorrosion ou en cas de contamination.
Pour une fixation par soudage, il est recommandé d'utiliser le type CU non monté afin d'éviter toute modification de la microstructure du matériau due à l'échauffement du ressort et de la goupille de centrage.