MBT-XX Mandos moleteados con corte de diamante

para indicadores de posición de accionamiento gravitacional y positivo, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

Casquillo de acero pavonado con agujero en tolerancia H7, para fijar al eje a con un tornillo prisionero con alojamiento hexagonal y extremo terminal en forma de copa según UNI 5929-85, incluido.

  • MBT-GXX: para indicadores gravitacionales.
  • MBT-PXX: para indicadores de relación fija.

Brida posterior con corona dentada interna en tecnopolímero a base de resina acetálica (POM). Tornillo y posicionador de acero pavonado.

Información general

Ergonomía y diseño

El moleteado del borde exterior del pomo, que presenta una estructura nivelada de paso muy fino, permite un agarre cómodo y seguro, ofreciendo al operador la posibilidad de trabajar en condiciones operativas muy variadas con sensibilidad y ergonomía, y simplifica el ajuste del pomo durante la rotación rápida (o enroscado) sin necesidad de esfuerzos angulares en la mano y la muñeca.

Opción de indicador  (ordenar por separado)

Para seleccionar el indicador, véase tabla a continuación para ver los montajes posibles con indicadores

Véase también "Instrucciones de montaje" para indicadores gravitacionales tipo G o indicadores de relación fija tipo P.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

Cubierta CP-XX para utilizar sin el indicador.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible