MRY-SST-HVD Manillas graduables estancas

Tecnopolímero detectable visualmente

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de palanca y elemento de fijación

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado liso (Ra < 0.8 μm).

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Juntas de estanqueidad

Elastómero termoplástico (TPE), dureza 75 +/- 5 shore A, en color azul RAL 5005, conforme a FDA.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Ejecuciones estándar

  • MRY-SST-HVD: inserto de acero inoxidable AISI 316, agujero roscado ciego.
  • MRY-SST-p-HVD: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 316, extremo biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Información general

Características y aplicaciones

Todos los componentes externos del producto se obtienen a partir de materias primas aptas para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y EU 10/2011).

Un sistema de guarniciones entre las distintas partes del mecanismo de retención hace que esta manilla sea estanca en la práctica, lo que impide que se depositen residuos antihigiénicos.

Ideal para aplicaciones en máquinas y equipos sujetos a frecuentes intervenciones de limpieza con chorro de agua o que funcionen en presencia de líquidos.

El diseño sin cavidades y el acabado de la superficie sin rugosidades aseguran que el producto se pueda limpiar al máximo.

El color azul RAL 5005, fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.

Adecuado para bloqueos cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.

Comparada con otros tipos de manillas graduables con tornillo de retención de metal, esta solución ofrece:

  • Aislamiento eléctrico para el operario durante la operación.
  • Eliminación de las partes visibles de acero que muestren oxidación.
  • Desacoplamiento de la palanca más cómodo.
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Para la graduación durante el apriete, eleve la palanca para desencajar el dentado del elemento de apriete y devuélvala a la posición de partida.

Al soltar la palanca, el muelle de retorno encaja de nuevo automáticamente el dentado.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible