ZCR Estantes

Tecnopolímero, ángulo de presión de 20°

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris.

Ejecuciones estándar

  • ZCR: estantes de sección cuadrada.
  • ZCR-A: estantes de sección cuadrada con núcleo de acero.
  • ZCR-PL: estantes con soporte de montaje para montar en un plano paralelo a los dientes.
  • ZCR-PD: estantes con soporte de montaje para montar en un plano perpendicular a los dientes.
  • ZCR-T: Estantes en forma de "T".
Información general

Características

Las cargas mostradas en las tablas indican la carga máxima que puede aplicarse sobre un único diente.

La alineación entre dos o más estantes solo es válida para la versión ZCR-A con módulo 1.0 – 1.5 – 2.0 – 4.0.

Datos técnicos

Véase: Elementos de transmisión.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Longitudes especiales bajo pedido. Con longitudes especiales, el engrane no es válido en caso de alineación.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible