San - Antimicrobial
Tecnopolímero, ángulo de presión de 20°
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris.
Ejecuciones estándar
- ZCR: estantes de sección cuadrada.
- ZCR-A: estantes de sección cuadrada con núcleo de acero.
- ZCR-PL: estantes con soporte de montaje para montar en un plano paralelo a los dientes.
- ZCR-PD: estantes con soporte de montaje para montar en un plano perpendicular a los dientes.
- ZCR-T: Estantes en forma de "T".
Características
Las cargas mostradas en las tablas indican la carga máxima que puede aplicarse sobre un único diente.
La alineación entre dos o más estantes solo es válida para la versión ZCR-A con módulo 1.0 – 1.5 – 2.0 – 4.0.
Datos técnicos
Véase: Elementos de transmisión.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Longitudes especiales bajo pedido. Con longitudes especiales, el engrane no es válido en caso de alineación.