San - Antimicrobial
con protección antisalpicaduras y varilla de nivel plana, tecnopolímero
Cubierta
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), acabado semimate.
- SFP+a.: color naranja RAL 2004, con la palabra "OIL" (Aceite).
- SFP+a.....-C9: color negro RAL 9005, con la palabra "OIL" (Aceite).
- SFP+a.....-C2-N: color naranja RAL 2004, sin la palabra “OIL” (Aceite).
- SFP+a.....-C9-N: color negro RAL 9005, sin la palabra “OIL” (Aceite).
Unión fileteada
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
Anillo de empaque
Goma sintética NBR.
Sonda de nivel
En acero fosfatado con sección plana.
Bajo pedido y para cantidades suficientes, la sonda puede suministrarse en longitudes diferentes de aquella estándar y/o completa con tramos de nivel MÁX-MÍN.
Diafragma antisalpicaduras
Tecnopolímero.
Ejecuciones estándar
- SFP+a: sin filtro de aire (diafragma antisalpicaduras de color negro).
- SFP+F+a: D = 31, 42 y 57 con filtro del aire “tech-fil” en hilo de acero cincado prensado (diafragma antisalpicaduras de color naranja); D = 70 con filtro del aire “tech-foam” de espuma de poliuretano reticulada (base poliéster), finura de filtraci.
- SFP-BA+F+a: con filtro del aire "tech-foam" de espuma de poliuretano reticulada (base poliéster), finura de filtración 40 µ (diafragma antisalpicaduras de color gris).
Bayoneta en hoja de acero cincado.
Temperatura máxima de trabajo continuo
100°C.
Características y aplicaciones
Los tapones de ventilación SFP+a están equipados con un sistema antisalpicaduras (diseño original ELESA) que impide el derrame de aceite y por lo tanto resultan especialmente adecuados para la aplicación en depósitos en los que el aceite se agita violentamente y puede salpicar al tapón de ventilación.
Datos técnicos
Los caudales de aire para los diferentes modelos pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito.