San - Antimicrobial
Duroplast, altas temperaturas
Cuerpo de la rueda
Rueda monolítica de Duroplast de base fenólica (PF), resistente a temperaturas de hasta 300 °C.
Dureza 92 Shore D ±5.
Acción rotativa
Núcleo con tubo de acero inoxidable e insertos de PTFE.
Soporte giratorio
Chapa de acero inoxidable AISI 304. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 2000 N. La presencia de una doble rodadura de bolas y el contacto directo entre la placa y el anillo de rodamiento con pasador integrado asegura una maniobrabilidad excelente. No requiere mantenimiento. Consta de (véase fig. 1):
- placa de conexión: chapa de acero inoxidable AISI 304;
- horquilla: chapa de acero inoxidable AISI 304;
- anillo porta-cojinetes: en acero inoxidable AISI 304;
- perno central: integrado en el soporte, estampado en frío;
- sistema de rotación: doble corona lubricada;
- junta antipolvo: en tecnopolímero gris oscuro RAL 7015.
Ejecuciones estándar
- SBL: soporte giratorio, sin freno.
- FBL: soporte giratorio y agujero pasante, sin freno.
Aplicaciones
Al ser resistente a altas temperaturas, la rueda RE.F7-SST-N-HT es particularmente adecuada para su uso en las industrias de la alimentación y hornos para cocinar, particularmente en el sector de la panificación.