VRTP. Volantes de radios

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.

Tapón de inserto

  • Placa frontal de aluminio anodizado autoadhesiva.
  • VRTP.375: cubierta de poliéster con base de tecnopolímero (PBT) , color gris RAL 7035, acabado brillante, montaje a presión.

Ejecuciones estándar

Inserto de acero pavonado, agujero en tolerancia H7.

Agujero escariado H9 para modelos con chavetero.

  • VRTP.: sin empuñadura.
  • VRTP+I: con empuñadura giratoria I.621+x en tecnopolímero.
  • VRTP+IEL: con empuñadura giratoria IEL+x SOFT en tecnopolímero recubierto de elastómero termoplástico "Soft touch" (TPE).
  • VRTP+IR: con empuñadura abatible IR.620 en tecnopolímero.
  • K: índice para versiones con agujero y ranura, en cumplimiento con DIN 6885/1, tolerancia P9 es decir:

78411-R-K VRTP.80 A-8-K

Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • GN 184: arandela de retención axial en acero pavonado negro.
  • ECB.T: tapa de inserto de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión, disponible para VRTP.125, VRTP.160 y VRTP.200 (ver tabla).
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Manivelas con orificios transversales según EN 110  .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.