San - Antimicrobial
dispuesto para operación por clic, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.
Tapón de inserto
- Placa frontal de aluminio anodizado autoadhesiva.
- VRTP.375: cubierta de poliéster con base de tecnopolímero (PBT) , color gris RAL 7035, acabado brillante, montaje a presión.
Ejecuciones estándar
Inserto de acero pavonado, agujero en tolerancia H7.
Agujero escariado H9 para modelos con chavetero.
- VRTP.: sin empuñadura.
- VRTP+I: con empuñadura giratoria I.621+x en tecnopolímero.
- VRTP+IEL: con empuñadura giratoria IEL+x SOFT en tecnopolímero recubierto de elastómero termoplástico "Soft touch" (TPE).
- VRTP+IR: con empuñadura abatible IR.620 en tecnopolímero.
- K: índice para versiones con agujero y ranura, en cumplimiento con DIN 6885/1, tolerancia P9 es decir:
78411-R-K VRTP.80 A-8-K
Accesorios bajo pedido
Ejecuciones especiales bajo pedido
Manivelas con orificios transversales según EN 110 .