San - Antimicrobial
Tecnopolímero
Cuerpo de la palanca
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro (C1) RAL 7021, naranja (C2) RAL 2004, gris (C3) RAL 7035, rojo (C6) RAL 3000, acabado mate.
Inserto dentado integrado de zamac para acoplarse al elemento de fijación de metal.
Ejecuciones estándar
Tornillo de retención con alojamiento hexalobular para adaptarse a TORX®*.
Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.
- ERZ-A: elemento de fijación en acero pavonado con agujero roscado y tornillo de retención.
- ERZ-SST: elemento de fijación en acero inoxidable AISI 303 con agujero roscado y tornillo de retención.
- ERZ-p: elemento de fijación en acero pavonado con espárrago roscado y tornillo de retención.
- ERZ-SST-p: elemento de fijación de acero inoxidable AISI 303 con tornillo roscado y tornillo de retención.
Características y aplicaciones
Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.
El dentado de metal del inserto de zamac integrado permite el montaje de elementos de fijación completamente metálicos, que se puede modificar fácilmente mediante mecanizado en caso de requisitos de montaje especiales.
Instrucciones de uso
Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.
Si la empuñadura no puede hacer un giro de 360°, el elemento de fijación se puede enroscar fácilmente mediante el tornillo de cabeza hueca hexalobular (tras haber desacoplado la palanca).
* Marca comercial registrada de TEXTRON INC.