San - Antimicrobial
dispuesto para operación por clic, tecnopolímero
Cuerpo de la rueda
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color blanco o color azul RAL 5005 (C55).
Acción rotativa
Núcleo con agujero pasante.
Soporte fijo
Chapa de acero inoxidable AISI 304. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 3000N.
Soporte giratorio
Chapa de acero inoxidable AISI 304. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 3000N. La presencia de una doble rodadura de bolas y el contacto directo entre la placa y el anillo de rodamiento con pasador integrado asegura una maniobrabilidad excelente. No requiere mantenimiento. Consta de (véase fig. 1):
- placa de conexión: chapa de acero inoxidable AISI 304;
- horquilla: chapa de acero inoxidable AISI 304;
- anillo porta-cojinetes: en acero inoxidable AISI 304;
- perno central: integrado en el soporte, estampado en frío;
- sistema de rotación: doble rodadura de bolas lubricada con grasa;
- junta antipolvo: en tecnopolímero color azul, solo para las versión SBL y SBF.
Freno
Frenado total que bloquea la rotación de la rueda y el soporte. Las dimensiones optimizadas y el pedal abatible garantizan espacio mínimo y una máxima facilidad de accionamiento. Muelle de acero inoxidable.
Ejecuciones estándar
- PBL: soporte fijo, sin freno.
- SBL: soporte giratorio, sin freno.
- SBF: soporte giratorio, con freno.
- FBL: soporte giratorio y agujero pasante, sin freno.
- FBF: soporte giratorio y agujero pasante, con freno.
Características y aplicaciones
Excelente resistencia al desgaste y la laceración. Para obtener más información, véase ficha de datos técnicos de la rueda RE.F8.
El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.