GN 1023 Pasadores de seguridad

Acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones

Tipos

  • Tipo A: retenedor de muelle redondo
  • Tipo B: retenedor de muelle en ángulo, con orificio para cable de retención

Acero ST

Galvanizado

Información

Información

Los pasadores de seguridad GN 1023 se usan para la fijación axial rápida y segura de bulones y ejes en sus respectivos orificios de montaje. Por ejemplo, son apropiados para pestañas y bridas cuando deben desmontarse y montarse repetidamente.

El tipo B tiene un orificio adicional donde se puede fijar un anillo o un cable de retención con función antisalidas.

Los pasadores de seguridad son componentes normalizados sencillos que, gracias a su proceso de fabricación, garantizan amplias tolerancias.

Accesorios

Accesorios

  • GN 111.3: anillas
  • GN 111.2: cables de retención
  • GN 111.4: cables de sujeción en espiral
  • GN 111: cadenas de bolas (latón)
  • GN 111.5: cadenas de bolas (acero INOX)
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible