San - Antimicrobial
Tecnopolímero detectable en detectores de metal, limpieza sencilla
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5001, acabado mate.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
El tecnopolímero especial contiene aditivos detectables mediante detectores de metal.
Ejecuciones estándar
- VTT-SST-MD: inserto de acero inoxidable AISI 304, agujero ciego roscado.
- VTT-SST-p-MD: Espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Características y aplicaciones
El color azul RAL 5001 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos. Además, los aditivos del material son detectables en detectores de metal, con un tamaño de partícula cúbica de 5 mm por lado.
A fin de mejorar la detección, en la calibración del detector de metal debe tenerse en cuenta el tipo de alimento/sustancia en riesgo de contaminación, considerando la humedad contenida.
Especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico.
El diseño trilobular con hendiduras grandes garantiza un agarre eficaz incluso si se utilizan guantes.
El diseño sin cavidades traseras, generalmente adoptado para reducir el espesor, evita que se depositen residuos insalubres, lo que garantiza la limpieza fácil. Particularmente adecuado para aplicaciones en máquinas y equipo cuyas partes deben limpiarse con frecuencia mediante chorros de agua o vapor.