Tecnopolímero conductor ESD
Material
Tecnopolímero especial conductor de base poliamídica (PA) reforzada con fibra de vidrio, color negro, acabado mate. Resistividad superficial 103 Ω (método trial ASTM D257), resistividad volumétrica 103 Ωcm (método trial ASTM D257).
Ejecuciones estándar
- BT-B: inserto de latón, agujero ciego roscado.
- BT-FP: inserto de latón, agujero pasante roscado.
- BT-p: espárrago roscado de acero cincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).
Características y aplicaciones
El tecnopolímero conductor especial (ESD-C, conductor de descarga electrostática) evita la acumulación de cargas electrostáticas. Los mandos BT-ESD son adecuadas para ÁREAS PROTEGIDAS ESD (EPA) donde se manipularán componentes susceptibles a las descargas electrostáticas con un mínimo riesgo de daños. La marca impresa indeleble (ESD-C) sobre la superficie del mando identifica la característica particular de conductividad de conformidad con EN 100015/1 e IEC 61340-5-1.