BT-ESD Mandos grafilados

Tecnopolímero conductor ESD

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero especial conductor de base poliamídica (PA) reforzada con fibra de vidrio, color negro, acabado mate. Resistividad superficial 103 Ω (método trial ASTM D257), resistividad volumétrica 103 Ωcm (método trial ASTM D257).

Ejecuciones estándar

  • BT-B: inserto de latón, agujero ciego roscado.
  • BT-FP: inserto de latón, agujero pasante roscado.
  • BT-p: espárrago roscado de acero cincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).
Información general

Características y aplicaciones

El tecnopolímero conductor especial (ESD-C, conductor de descarga electrostática) evita la acumulación de cargas electrostáticas. Los mandos BT-ESD son adecuadas para ÁREAS PROTEGIDAS ESD (EPA) donde se manipularán componentes susceptibles a las descargas electrostáticas con un mínimo riesgo de daños. La marca impresa indeleble (ESD-C) sobre la superficie del mando identifica la característica particular de conductividad de conformidad con EN 100015/1 e IEC 61340-5-1.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible