EMW. Volantes de un radio

dispuesto para operación por clic, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Tapón de inserto

  • ECB.I: tecnopolímero con base de poliéster (PBT) en colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión. Incluido.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

Ejecuciones estándar

Inserto de acero pavonado, Agujero escariado H7.

  • EMW+IEL: con empuñadura giratoria IEL+x SOFT en tecnopolímero recubierto de elastómero termoplástico "Soft touch" (TPE).
  • EMW+IR: con empuñadura abatible IR.620 en tecnopolímero.
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • GN 184:  arandela de retención axial en acero pavonado negro.
  • ECB.I: Tapa de poliéster con base de tecnopolímero (PBT) en los colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión (ver tabla).
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Insertos con agujero y ranura de conformidad con  DIN 6885/1 tolerancia P9.

Para realizar un pedido del volante con ranura, añada –K después del código y de la descripción (por ejemplo, 204611-K-EMW.350+IEL-A-20-K).

Para cantidades suficientes: versiones con dispositivo de bloqueo (patente de Elesa),.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible